Versatile e conforme alle normative FDA: funzionamento sicuro in applicazioni igieniche.
Funzionamento silenzioso e massima aderenza per applicazioni impegnative.
Materiale del rullo resistente ai raggi UV per esterni
Adatto per cuscinetti a sfera standard, dimensione di installazione 6004
Durata di servizio 6 volte superiore rispetto ai rulli di guida standard in POM.
Movimentazione versatile dei carichi con il minimo sforzo
Il tuttofare: conveniente in termini di costi e con un funzionamento ottimizzato in termini di usura.
Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:24h