Catene portacavi per applicazioni semplici

Catena portacavi

zipper

Apertura e chiusura rapidissime con "cerniera lampo"

  • Altezze interne: da 9 a 32 mm
  • Traversa su cinghia sul raggio esterno
  • Scorrimento silenzioso grazie al piccolo passo delle maglie della catena
  • Disponibile anche nella "versione tubolare" chiusa
  • Premio iF Designper il design della cerniera

tubi elettronici con cerniera

Protezione dai trucioli in uno spazio di installazione ridotto

  • Altezze interne: da 9 a 32 mm
  • Coperchio su una cinghia sul raggio esterno
  • Versione tubolare per un'azione di sporco
  • leggero Funzionamento silenzioso grazie al piccolo passo delle maglie della catena
  • Disponibile anche come "versione tubolare" chiusa
  • Premio iF Designper il design con cerniera

E1

Catena portacavi economica per applicazioni semplici

  • Altezze interne: da 10 a 20 mm
  • Apribile nel raggio esterno
  • Facilissimo da riempire grazie al coperchio incernierato Facile
  • da allungare e accorciare
  • Classificazioni UL94-V2

Catena a scatto

Assemblaggio rapido


    • di
    • assemblaggi di cavi
  • Disponibile in due versioni: Anelli apribili lungo il raggio esterno Anelli apribili lungo il raggio interno
  • Alternativa conveniente alle complesse cesoie per cavi
  • Pieghevole in 1 o 2 direzioni
  • iF Design Award

alimentazione di energia per ufficio e mobili

  • altezza interna: 21 mm
  • spingere il cavo nel raggio interno
  • facile da riempire adatto
  • ai cavi grazie ai contorni interni lisci
  • certificato UL94-V2

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza