Cambia lingua :
Apertura e chiusura fulminee con catena portacavi e tubi e-zipper® - la catena portacavi e-zipper® convince per la sua praticità e le sue prestazioni. La funzione zip riduce i tempi di montaggio. Il passo ridotto, la robusta fascia elastica con cerniera e la maglia della catena resistente sono sorprendenti anche in caso di elevate accelerazioni. La serie Zipper è una delle serie di catene portacavi igus® più apprezzate nei settori industriali più esigenti.
I tuoi vantaggi:
Settori e applicazioni tipici:
Macchine pick and place, dispositivi a semiconduttore, motori lineari, movimentazione, qualsiasi dispositivo tecnico, apparecchiature di misurazione, macchine utensili (tubo e-zipper)

altezza interna hi: 32 mm
larghezza interna Bi: 15 - 100 mm
raggio di curvatura R: 63 - 125 mm
passo: 30,5 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h