Piccolo ma potente... il modo più semplice di avvicinarsi al mondo dei sensori

Strumenti per il fai da te smart plastics

Tech up

  • Migliora la qualità dei tuoi prodotti e processi in base ai dati
  • Possibilità di collegamento diretto al sistema di controllo dell'impianto (PLC) tramite contatti a potenziale zero

Riduzione dei costi

  • Ingresso più rapido ed economico nel mondo dei sensori; adatto anche per applicazioni fai da te
  • Evita tempi di inattività imprevisti grazie ai flussi di dati basati sulle condizioni

Prova

Sostenibilità

  • I sensori a basso costo consentono di risparmiare sui costosi costi di sviluppo del prodotto
  • La manutenzione basata sulle condizioni evita la sostituzione non necessaria o prematura del prodotto

Panoramica attuale degli strumenti fai da te:

Sensore di rotazione

  • Applicazione: Misurazione della lunghezza di estensione
  • Codice articolo: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilità: 9 giri
  • Segnale di uscita: 4-20 mA

Sensore lineare

  • Applicazione: Sistema di rilevamento della posizione/misurazione della corsa su guida forata da 10 mm
  • Codice articolo: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Segnale di uscita: TTL 5 V
  • Tensione: 5 V CC

Modulo di comunicazione

  • Applicazione: Distribuzione dati
  • Codice articolo: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: Microprocessore ESP 32
  • Segnale di uscita: TTL 5V
  • Connettività: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Sensore di rotazione

  • Applicazione: Misurazione dei movimenti rotazionali
  • Codice articolo: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilità: 29 incrementi
  • Segnale di uscita: TTL 5V

Sensore lineare

  • Applicazione: Sistema di misurazione della corsa per guide lineari
  • Codice articolo: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Segnale di uscita: TTL 5V

PC industriale

  • Applicazione: valutazione ed elaborazione dati
  • Codice articolo: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Connettività: Wi-Fi, LAN, USB, M8
Il nostro esperto di IoT Richard Habering spiega come funziona e quali sono i vantaggi della nuova tecnologia dei sensori a basso costo utilizzando un mini sensore di usura.

Monitoraggio intelligente delle condizioni realizzato con successo

"Meno sforzo, maggiore disponibilità"

Esempi applicativi con i.Sense

Applicazioni dei clienti in tutto il mondo


Catalogo novità: novità smart plastics 2023

Informazioni ...

Dati smart 3D

...provalo...

Acquista i nuovi prodotti di smart plastics nello shop online igus

... realizzare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza