Catene portacavi, cavi, tecnologia dei cuscinetti e sensori per sistemi shuttle e SRU

  • Esente da manutenzione per un utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Spazio di installazione e peso ridotti
  • Silenzioso e con basse vibrazioni
  • Facile installazione
  • Consegna rapida
  • Durata d'esercizio calcolabile online
  • Sistemi completi o singoli componenti senza quantità minima d'ordine

Prodotti selezionati per SRU, sistemi shuttle ecc.

Catena portacavi autoglide 5

Catena portacavi con guida a pavimento in cavo d'acciaio

  • Alimentazione, dati, aria e liquidi in un unico sistema
  • Velocità di 4 m/s, corsa di 80 m
  • Tempo di montaggio inferiore dell'88% rispetto alle canaline in alluminio
basic flizz

Sistema per alimentazione con involucro protettivo

  • L'alternativa ai sistemi di sbarre collettrici
  • Silenzioso, esente da manutenzione e facile da installare
  • Velocità di funzionamento fino a 6 m/s
  • Adatto a spazi ristretti
Catene portacavi guidelok slimline P e P.S

Catene portacavi in verticale

  • Per applicazioni sospese fino a 50 m di altezza
  • Facile accessibilità per la manutenzione
  • Riduce la lunghezza del canale fino all'80% e quindi risparmia costi e peso
Cavi chainflex

Cavi per il movimento

  • Sviluppati per carichi elevati
  • Adatti a raggi di curvatura particolarmente stretti e ad ambienti freddi e abrasivi
  • Garanzia chainflex di 4 anni
Module Connect

Interfaccia personalizzata

  • Un modulo connettore invece di molti connettori singoli
  • Fino al 50% più leggero dei connettori rettangolari convenzionali
  • 100 inserti tra cui scegliere

Tecnologia dei cuscinetti

Evita i guasti dei cuscinetti

  • Riduci i costi di manutenzione ed elimina i tempi di fermo non pianificati
  • Prolunga la durata utile e aumenta l'efficienza del sistema
  • Risparmia tempo: individua più rapidamente le cause delle anomalie

Utilizzato con successo dai nostri clienti

guidelok slimline P nei sistemi di stoccaggio di SIVAplan GmbH & Co. KG

Il sistema guidelok di SIVAplan entra nella produzione in serie dopo la fase di test

autoglide 5

Catena portacavi esente da manutenzione per la corsia SRU di Gebhardt Intralogistics

Applicazioni nella movimentazione dei materiali

... e altre storie di successo.

Eseguiamo test nel nostro laboratorio di prova

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza