Potente attuatore a cinghia dentata per il trasporto di fusti negli impianti di riempimento

Con 700 fusti all'ora, si dovrebbe trovare un asse lineare robusto e

Profilo

  • Cosa serviva: asse lineare drylin® ZLW, cuscinetto a strisciamento iglidur®, cuscinetto lineare drylin®, tecnologia isense per il monitoraggio delle condizioni
  • Requisiti: il sistema KHS ha una capacità di 700 fusti all'ora e pertanto richiedeva un asse compatto, robusto e potente per la movimentazione dei fusti. Erano inoltre richieste elevata disponibilità e durata utile.
  • Settore: industria delle bevande
  • Successo per il cliente: utilizzando un asse a cinghia dentata drylin® ZLW di grandi dimensioni, è stato possibile creare un sistema robusto che è apprezzato dai clienti KHS per la sua flessibilità. L'asse lineare gestisce bene anche l'assorbimento di elevate forze laterali durante la movimentazione dei fusti.

Problema da risolvere

Soluzione

I sistemi sono stabili e robusti. Gli utenti apprezzano la loro flessibilità. L'asse lineare riesce inoltre ad assorbire molto bene le elevate forze trasversali durante la movimentazione dei fusti.

Sebastiano Eckes

Ingegnere progettista presso Krones

Figura 1: Con l'Innokeg AF-C Transversal, KHS ha sviluppato un sistema di lavaggio e riempimento per fusti estremamente flessibile.

Figura 2: Abbiamo fornito a KHS l'asse lineare lungo due metri e dal peso di 126 chilogrammi come unità pronta per l'installazione.

Immagine 3: Vista generale dell'asse. In basso si possono vedere le unità di presa per i fusti che pesano fino a due volte 80 chilogrammi.

Figura 4: La combinazione di trasmissione a cinghia dentata tripla e guida lineare doppia con elementi scorrevoli drylin® consente di assorbire anche le elevate forze laterali richieste.

Figura 5: Un perno di posizionamento progettato in modo intelligente e facile da smontare consente di sostituire rapidamente le lamine scorrevoli nei cuscinetti dell'alloggiamento.

Figura 6: Anche gli assi delle stazioni di sollevamento si muovono senza lubrificazione grazie ai cuscinetti lineari in acciaio inox drylin®.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza