Tecnologia di cuscinetti robusta per svitare e svuotare le bottiglie

Cuscinetti a strisciamento affidabili in spazi ristretti e in funzionamento continuo nelle macchine per bevande Rink

Profilo

  • Cosa serviva: cuscinetto lineare drylin® R con pellicola lineare drylin® e alberi lineari drylin® R, cuscinetto lineare iglidur®, anello di guida iglidur®
  • Requisiti: una macchina per la stappatura di un milione di bottiglie riutilizzabili in soli due turni e mezzo da otto ore, quindi tutti i componenti devono essere efficienti in funzionamento continuo e in uno spazio di installazione molto compatto. Nell'industria delle bevande, devono anche essere privi di lubrificanti.
  • Settore: industriadellebevande, tecnologia dei fluidi
  • Successo per il cliente: i cuscinetti lineari e rotanti sono caratterizzati da ottime proprietà di scorrimento con una lunga durata utile e sono ideali anche per l'impiego nell'industria delle bevande perché sono esenti da manutenzione e non necessitano di lubrificanti.
Decapsulatrice rotante

Problema da risolvere

Soluzione

Figura 1: Nei nuovi svitatori monobottiglia, i cuscinetti della testa altamente sollecitati sono realizzati con cuscinetti lineari della gamma drylin®.

Figura 2: Per una nuova testa di svitamento per piccoli contenitori, Rink utilizza ora cuscinetti lineari realizzati nel materiale iglidur® E7.

Figura 3: Ottimizzazione durante la produzione in serie in corso: la guarnizione convenzionale dello stelo del pistone è stata sostituita da un anello di guida in iglidur® J.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza