Cambia lingua :

Ø 30 mm - 2000 mm
Con il nostro sistema modulare PRT-04, non solo hai accesso all'ampio programma standard, ma puoi anche estendere il diametro individualmente fino a 2.000 mm.
diametro individualmente fino a 2.000 mm. Determina ora il diametro giusto per la tua applicazione
e sfrutta il design sottile e salvaspazio del nostro PRT-04, che lo rende l'aggiunta perfetta al nostro programma standard. Il cuscinetto a ralla è una soluzione pronta per l'installazione e può essere integrato direttamente nella tua applicazione. Il PRT può essere utilizzato universalmente ed è insensibile a polvere e sporco grazie all'uso di elementi scorrevoli esenti da lubrificazione.
igus supporta l'economia circolare della plastica e investe nel riciclaggio chimico. Leggi dipiù.
Semplice ed efficiente: soluzioni personalizzate per la tua applicazione
✅ Personalizza i cuscinetti volventi in base alla tua applicazione individuale
✅ Vari ingranaggi esterni e interni
✅ Limitatori d'angolo, meccanismo a scatto e molto altro
✅ Pronti per l'installazione e facili da installare
✅ 100% esenti da manutenzione e lubrificazione
✅ Otto dimensioni
Hai domande sui nostri nuovi prodotti? Saremo lieti di aiutarti. Contattaci per una consulenza senza impegno.
A proposito: ti supportiamo dalla fase di progettazione al componente finito e oltre. Dai prototipi ai piccoli o grandi volumi.
Non vediamo l'ora di sentirti!

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h