Innovazione di prodotto PRT-06-100

Studio progettuale PRT-06-100: sviluppo di una soluzione particolarmente conveniente realizzata con elementi scorrevoli in iglidur® J e componenti in alluminio o acciaio inossidabile

Flangia metallica rotonda con fori.

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Con un'altezza di soli 8 mm, particolarmente sottile rispetto alle serie -01 e -04

Confronto del ralla iglidur PRT-01, PRT-04 e PRT-06 in lamiera, alluminio o acciaio inox con altezze.

Saremo lieti di darti supporto e assistenza

Contattaci subito
Cuscinetti girevoli iglidur PRT con avviso NEWS.

Le nostre innovazioni di prodotto per le ralle 2024

Catalogo interattivo di notizie su un laptop con temi igusblogs e cuscinetti radenti, oltre a video e riquadri di contenuto.

Catalogo interattivo delle novità

Cuscinetti iglidur di varie dimensioni con lente sulla struttura del materiale.

Cos'è iglidur?

Configuratore PRT Experte su laptop con simbolo a ingranaggi.

Configuratore online

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza