Forcelle igubal

Giunti a forcella esenti da manutenzione in plastica solida

Vantaggi dell'articolazione a forcella igubana

Forcelle
  • funzionamento a secco esente da manutenzione
  • esente da
  • corrosione
  • resistente agli agenti chimici elevata capacità
  • di smorzamento peso molto basso
  • utilizzabile
  • nei fluidi facile
  • da installare durata utile calcolabile
  • esente da manutenzione e lubrificazione

Quando li uso?

  • Quando è richiesta un'elevata rigidità
  • Quando è richiesta l'assenza di corrosione
  • Se non deve essere utilizzata alcuna lubrificazione
  • Quando si vuole risparmiare
  • peso Quando
  • è richiesto un funzionamento a secco senza manutenzione Se si
  • vuole realizzare l'assemblaggio più semplice Se si vogliono realizzare combinazioni con cilindri pneumatici e molle a gas

Quando non dovrei utilizzarli?

  • Quando le temperature superano i 120°C
  • Se sono richieste dimensioni superiori a 20 mm

giunto a forcella igubal - Esempi

varianti di giunto a forcella igubale

Forcelle standard

Forcelle

Forcella con snodo sferico

Forcella con snodo sferico

Compatibili con alimenti

Forcelle idonee al contatto alimentare

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Negozio igubal®
Al negozio igubal
Utensile

Strumento

Al sistema esperto igubal
Conoscenza di base

Base di conoscenza

Vai alla knowledge base

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza