Cambia lingua :
Le coclee di ingresso, spesso chiamate anche viti di separazione o di ingresso, sono un componente centrale nella tecnologia di imballaggio e riempimento. Vengono utilizzate per separare contenitori come bottiglie, lattine o altri prodotti a una distanza definita e convogliarli nella macchina in modo sincronizzato. Se necessario, possono anche ruotare e allineare i prodotti.
Requisiti
Per l'impiego come coclee industriali di trasporto per l'alimentazione, la temporizzazione, l'allineamento e il posizionamento precisi di prodotti su sistemi di trasporto, sono necessarie soluzioni che combinino elevata resistenza all'usura, peso ridotto, libertà geometrica e conformità FDA.
Valore aggiunto per il cliente
I materiali per stampa 3D a ottimizzazione tribologica di igus consentono una produzione efficiente in termini di costi e materiali di viti a passo variabile con una lunga durata d'esercizio. Il peso ridotto dei componenti consente inoltre una movimentazione più semplice, permette cambi formato meno faticosi e migliora la dinamica della macchina. Grazie al processo di produzione tramite stampa 3D anche le geometrie complesse possono essere consegnate in poche settimane.
Disponibile in due o tre settimane
Fino al 50% di risparmio sui costi rispetto alla lavorazione CNC
Peso ridotto fino all’80%
Fino al 75% in meno di emissioni di CO₂
Disponibili opzioni UE 10/2011 e FDA
Finitura ultra-liscia RA <2,5µm
Minore usura rispetto a POM o PA
Tutte le dimensioni sono configurabili, anche senza un modello CAD
Hai bisogno di una coclea personalizzata per il tuo sistema di trasporto? Inviaci semplicemente il tuo file CAD o un disegno tecnico e aggiungi le informazioni più importanti sulla tua applicazione.
Il nostro team verificherà la fattibilità tecnica del tuo progetto e ti fornirà un preventivo immediato.


A seconda dell’applicazione, per i contenitori in plastica vengono utilizzate viti senza fine in iglidur i150, mentre per quelli in vetro si utilizzano viti in iglidur i190. A differenza degli articoli lavorati in modo convenzionale in POM, PE o PA, la produzione additiva con plastica tribologicamente ottimizzata consente un adattamento specifico a profili di requisiti specifici.
Puoi leggere ulteriori informazioni su altri esempi reali, potenziali applicazioni e specifici test di usura dei materiali nel nostro white paper.


Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h