Istruzioni per la sostituzione DIN 103

Cambiamento in DGE: da geometria del filetto TR a DS

Passaggio 1: Vai al passaggio di configurazione "1 Seleziona versione"

Configuratore di vite madre con selezione delle varianti e prodotto evidenziato in alto a sinistra.

Passaggio 2: scorrere verso il basso per selezionare "Dimensione filo"

Grande freccia arancione indica un menu a discesa per selezionare la filettatura nel configuratore.

Passaggio 3: fare clic sulla dimensione TR e aprire il menu a discesa

Menu a discesa per selezionare una dimensione della filettatura in una configurazione igus con freccia arancione di indicazione.

Passaggio 4: scorrere fino alla dimensione DS alternativa e fare clic su di essa

Elenco a discesa con dimensioni della filettatura; una freccia arancione indica la selezione della filettatura a passo rapido.

Passaggio 5: Confermare con il pulsante "Continua" - Fatto!

Pagina di configurazione con una grande freccia sul pulsante «Weiter».

Pagina di panoramica dryspin®:

  • Negozio online e configuratori
  • Informazioni
  • Esempi di applicazione
Tecnologia a vite filettata dryspin di igus con panoramica prodotti, shop online e configuratore.

Tabella delle

  • Chiara distinzione tra filettature ripide e trapezoidali
  • Diametri da 4 a 50 mm e passi da 0,5 a 100 mm
  • Il vostro contatto personale
Tecnologia a vite dryspin: tabella dimensionale con diagramma di intervallo per diametro esterno e passo.

Tecnologia in su, costi in giù...

Applicazioni della tecnologia a vite trapezoidale dryspin in treni, trasporto, magazzini, solare e fitness.

Perché dovresti passare da TR a DS?

  • Fino al 25% in meno di usura
  • Fino al 30% in più di durata
  • Le nostre dimensioni sono adatte: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 e DS12x3
Confronto tra vite trapezoidale e vite dryspin con indicazioni su maggiore durata, silenziosità e test.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza