Maggiore flessibilità nelle regolazioni del formato

Viti bidirezionali con tecnologia dryspin

  • Conveniente
  • Elevata lunghezza complessiva utilizzabile
  • Disponibile pronto per l'installazione
  • Coppie ammissibili più elevate rispetto a una variante in 2 parti

Coppie trasmissibili e max. carichi di trazione per viti con codoli e filettature bi-direzionali:

Codice articolocoppia massima trasmissibile [Nm]massima deformazione a trazione [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51.600

Aree di transizione:

Codice articoloL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20 millimetri
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24mm
Vite filettata contrapposta con le quote L e L4 e i tratti l2, l4 e l3.
Vite filettata a senso opposto con dadi, filetti destrorsi e sinistrorsi in direzioni opposte.

Vite con filettatura opposta:

Viti multiprincipio dryspin:

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza