Banner di laboratorio

Il nostro laboratorio di prova per i cuscinetti iglidur®

Cosa viene testato e in che modo?

Quali banchi di test sono disponibili nel laboratorio per cuscinetti a strisciamento?

Banco di prova con caricatore frontale

Banco di prova per caricatore frontale

  • Prova: tasso di usura rotante
  • Carico fino a 500 kg
  • Pressione di esercizio: fino a 200 bar
  • Vmax: 4 cicli/min a perno completo
Test per l'usura lineare per corsa breve

Usura lineare a corsa breve

  • Prova del tasso di
  • usura lineare Carico per punto di appoggio tra 10 N e 200 N
  • Velocità superficiale tra 0,1 m/s e 0,3 m/s
  • Prove a temperatura ambiente e fino a 150°C
  • Diametro albero disponibile
  • 10 mm Lunghezza corsa: 5 mm
Test per l'usura del perno

Usura pivotante

  • Prova di usura pivotante
  • Carico per punto di appoggio tra 25N e 300N
  • Velocità superficiale di 0,01 m/s (con diametro dell'albero di 10 mm)
  • Angolo di pivotante di 60° Diametro
  • dell'albero disponibile: 10 mm
  • Prove a temperatura ambiente
Prova per il coefficiente di attrito

Coefficiente di attrito

  • Prova del coefficiente di attrito rotante
  • Carico per punto di appoggio tra 10 N e 300 N
  • Velocità superficiale tra 200 e 2.000 giri/min (la velocità dipende dal diametro dell'albero)
  • Diametri dell'albero disponibili: da 6 a 20 mm
  • Prove a temperatura ambiente
  • Prove a temperatura ambiente e fino a 150 °C
Test per tecnologia lineare in immersione

Test di tecnologia lineare sott'acqua

  • Prova di usura del perno
  • Carico fino a 100 N
  • Velocità superficiale di 0,01 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Diametro albero disponibile 10 mm
Test per l'abrasione del nastro tribo-tape

Banco di prova per pellicole lineari

  • Prova per tasso di usura lineare
  • Carico tra 10 N e 60 N
  • Velocità superficiale tra 0,01 m/s e 0,15 m/s
  • Prova a temperatura ambiente
  • Diametro del perno 4 mm e 10 mm

Quali tool online ottengono i dati dei test

Test nel laboratorio di prova e strumento online igus

Possiamo testare la tua applicazione

Inviaci una richiesta
richiesta di laboratorio di prova

Le diverse aree del laboratorio di prova igus®

Tecnologia lineare drylin

banco di prova drylin

Automazione low cost robolink

Banco di prova per robolink

Sistemi di alimentazione di energia con catena portacavi

Banco di prova catena portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza