Cambia lingua :

Se vuoi costruire tu stesso un sistema multiasse, puoi scegliere tra un'ampia selezione di assi lineari, che sono azionati da filettatura trapezoidale, filettatura multiprincipio o cinghia dentata. Dalle unità leggere completamente in plastica alle soluzioni in acciaio inossidabile massiccio, c'è una soluzione per tutte le esigenze individuali. La lunghezza della corsa può essere selezionata liberamente per tutti i sistemi e l'azionamento può essere realizzato come optional o con motori.

Modelli entry-level adatti | drylin® econ
Qui troverete moduli lineari convenienti per compiti di posizionamento e regolazione.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h