Cambia lingua :
Guidare i cavi verticalmente e risparmiare sui costi
Se tubi, alimentazione e dati devono essere guidati verticalmente, sono necessarie soluzioni apposite. Fattori importanti svolgono un ruolo nell'implementazione di queste soluzioni: gli attacchi devono essere tali da non consentire alla catena portacavi di muoversi verso l'esterno ma che consentano ai cavi di muoversi liberamente in direzione longitudinale. La nostra soluzione: offriamo catene portacavi con attacchi KMA fissi con fissacavi integrato. Il design modulare e la leggerezza dei componenti consentono una riduzione del peso e dei livelli di rumore. Il design della catena portacavi consente inoltre un facile accesso per la manutenzione. Rispetto ad altre soluzioni convenzionali si risparmia notevolmente peso e, soprattutto, costi.
per progettazione più rapida di catene portacavi . Modelli CAD per un'ampia gamma di sistemi. Progettazione di catene portacavi semplificata.
Le nostre catene portacavi in plastica sono già utilizzate in modo affidabile in migliaia di applicazioni in tutto il mondo, dai distributori automatici di bevande e macchine CNC alle acciaierie. Sono applicabili sia autoportanza che in corsa lunga per rispondere ad un'ampia gamma di settori e industrie. Il design modulare ne facilità l'installazione. Progetta qui la catena portacavi giusta per la tua applicazione!

Le catene portacavi igus® utilizzate verticalmente possono essere adattate alle esigenze individuali e sono quindi adatte a un'ampia gamma utilizzi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h