Cambia lingua :

Estensione degli accessori per e-skin® flat:
Fissaggio semplificato dell'attacco. Elemento monoblocco continuo per intervalli di diametro cavo definiti per strato. Questo riduce il numero di componenti nell'attacco e consente un montaggio rapido.
[NEU] Alla serie e-skin flat sono stati aggiunti due nuovi fissaggi variabili: SKFC.SR.V25 e SKFC.SR.V10. Queste nuove versioni sono più piatte rispetto alla precedente SKFC.SR.V50 e offrono quindi maggiore flessibilità nell'attacco del sistema e-skin flat. L'installazione dell'attacco è semplificata semplicemente tagliandole alla larghezza desiderata.
| Art. n. Distanziatori | Possibili diametri dei cavi |
|---|---|
| SKFC.SP16 | 4-7 |
| SKFC.SP20 | 8 - 10 |
Il sistema di guida per cavi e-skin® flat è costituito da singole camere per cavi, unibili tra loro. In queste camere è possibile inserire uno o più cavi.

Configura e richiedi un sistema di alimentazione e-skin flat in pochi passaggi.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h