Cambia lingua :
La collaudata serie E6.29 in materiale standard è ora certificata per l'uso in camere bianche asciutte da Fraunhofer IPA per la classe di camera bianca ISO 4. L'E6.29 è stato testato in una camera bianca asciutta con un punto di rugiada di -40°C (ciò corrisponde a un'umidità relativa dell'1%) e classe di camera bianca ISO 3 con 3 diversi set di parametri (v=0,5 m/s, a=1m/s2; v=1m/s, a=2m/s2 1%). umidità < 1%) e classe di camera bianca ISO 3 con 3 diversi set di parametri (v=0,5 m/s, a=1m/s2; v=1m/s, a=2m/s2 e v=2m/s, a=4m/s2) e ha quindi ottenuto il miglior risultato possibile ISO 4. Articoli di catalogo standard con 7 altezze interne e varie larghezze e raggi disponibili direttamente a magazzino.
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Larghezza interna [mm] | Larghezza esterna [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Lunghezza non supportata ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | Da 30 a 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1,75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | Da 30 a 140 | Da 50 a 160 | 055 - 150 | ≈ 1,90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2,50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3,00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50-400 | 86-436 | 115 - 350 | ≈ 4,00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87-578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2,50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | Da 150 a 450 | ≈ 5,25 |
Produzione di batterie per la mobilità del futuro
Oltre alla sua lunga durata, il sistema E6 offre numerosi altri vantaggi. Ad esempio, è caratterizzato da un funzionamento estremamente silenzioso ea basse vibrazioni, il che lo rende un buon abbinamento per il concetto di azionamento a basse vibrazioni del motore lineare. Il cosiddetto effetto poligono, che può verificarsi quando si svolge un'alimentazione di energia, è ridotto al minimo. Il livello di rumore estremamente basso è confermato in una perizia di TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Libro bianco gratuito:
In questo libro bianco imparerai come la giusta fornitura di energia nella camera bianca:


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h