Modulo rotante CRM

Modulo rotante - angolo di rotazione fino a 6480 °

  • Ingegneria meccanica e impiantistica generale
  • Sistemi di produzione / movimentazione dei materiali
  • Macchine
  • utensili
  • Robot industriali
  • Tecnologia medica
  • Impianti eolici Giostre / parchi di divertimento
  • Telescopi satellitari / antenne

Tech up

  • Nessun anello di contatto: può essere montato con qualsiasi tipo di cavo
    (alimentazione, dati, aria o liquidi)
  • Può essere montato anche con tubi corrugati
  • Spazio di installazione ridotto, molto piatto
  • Angolo di rotazione fino a 6.480° (a seconda del sistema)
  • A prova di schizzi grazie alla
    guida ininterrotta

Riduzione

  • dei costi conveniente in caso di riparazione (sostituzione di singoli
    componenti possibile)
  • Adattabile agli sviluppi tecnologici tramite
    la semplice sostituzione dei cavi utilizzati

Prove

sostenibilità

  • Nessun componente
    aggiuntivo in rame nel sistema (tranne il rame di linea) Le parti sono riutilizzabili
  • Minore quantità di materie prime necessarie grazie all'opzione di riparazione parziale anziché alla sostituzione totale
  • Fate riciclare la vostra catena portacavi o il vostro portacavi alla fine
    del suo ciclo di vita nel programma di riciclaggio igus® Chainge®. Non importa quale produttore. Riceverete un buono per questo: programma chainge®
  • igus® supporta l'economia circolare della plastica e investe nel riciclaggio chimico

Dati tecnici

Test: modulo rotativo CRM e spazio di installazione Twisterband TB12

Test: altezza di installazione

Esempio di applicazione con moduli rotanti

Cuscinetto a ponte

Esempio di applicazione con moduli rotanti

Ulteriori applicazioni della catena portacavi

Applicazioni con catene portacavi
Moduli rotatori

Ulteriori moduli rotanti

Modelli CAD dei sistemi rotanti

CAD 3D per moduli rotanti

Panoramica delle innovazioni e-chain® 2020

Potrebbe interessarti anche questo

10 consigli per un ottimale sistema di alimentazione con movimento rotatorio

Libro bianco sulla fornitura di energia rotante

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza