Catena portacavi particolarmente economica, pensata appositamente (ed esclusivamente) per applicazioni in scorrimento semplici con corse fino a 30 metri. Le sue superfici di scorrimento extra-large e i pattini di scorrimento più spessi rendono la nuova G4.42 un'eccellente catena portacavi per applicazioni in corsa lunga.
Design senza compromessi, specifico per applicazioni in scorrimento con corse fino a 30 metri
Cost down
Circa il 30-40% più conveniente rispetto a un prodotto con larghezza comparabile della serie E2.48 o E4.42
Dal laboratorio
Circa il 12-25% di peso in meno rispetto a un prodotto con larghezza comparabile della serie E2.48 o E4.42
Sostenibilità
Ricicla la tua catena portacavi a fine vita tramite il programma igus Chainge®
I vantaggi in breve
La catena portacavi in plastica più lunga al mondo, con una corsa di 615 metri, è in funzione senza guasti dal 2007. Fornita da igus®.
Le catene portacavi mostrano i loro punti di forza sulle corse lunghe
Corse di 1.000 metri e oltre
Tutti i condotti, come alimentazione elettrica, idraulica e pneumatica, nonché segnali digitali - elettrici o luminosi - e liquidi possono essere trasportati in parallelo
Nessuna interfaccia non necessaria
Carico addizionale fino a 100 kg/m
Bassa rumorosità
Elevata efficienza energetica con catene portacavi con ruote
Durata utile di 10 anni e oltre con catene portacavi e cavi
Robuste in tutte le applicazioni anche con vento, intemperie, sporco, sostanze chimiche e merci sfuse
Installazione e ammodernamento rapidi di cavi e tubi
Altri prodotti per corse lunghe
Catena portacavi a rol-e-chain P4HD.56R
La nuova catena rol-e-chain per carichi pesanti soddisfa tutti i requisiti delle gru per container di nuova generazione ed anche oltre. Distanze sempre maggiori, dinamiche più elevate, cicli di carico brevi, zero guasti.
Ora puoi risparmiare tempo e denaro con il nostro set completo di catene portacavi. Non dovrai più perdere tempo a cercare la serie di catene portacavi giusta e i relativi accessori.