Cambia lingua :

E-mobility semplificata. Per l'ordine alla stazione di
ricarica, e-tract è una soluzione per riavvolgere automaticamente un cavo. Ciò impedisce pericoli e danni al cavo causati da un riavvolgimento non corretto o da cavi che intralciano il percorso. e-tract viene utilizzato in applicazioni in cui un dispositivo terminale mobile è collegato a un cavo e in precedenza veniva arrotolato solo manualmente. Grazie alle molteplici flessioni, sono possibili lunghe lunghezze di estrazione in uno spazio di installazione ridotto. Non c'è alcun anello di contatto.
L'e-tract per la stazione di ricarica, ridotto all'unità di ritrazione. Con fori di montaggio per una facile integrazione nell'alloggiamento e nelle stazioni di ricarica.
| Altezza [mm] | Larghezza [mm] | Profondità [mm] | Lunghezza di estrazione [mm] | Lunghezza del cavo richiesta [mm] | Diametro del cavo [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4.500 mm (+max. 2.000mm) | 4.500 mm (+max. 2.000mm) | massimo 15mm |
Nessun pasticcio

Nessun ostacolo

Nessuno sporco

Nessun furto


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h