Cambia lingua :
Design collaudato per la classe di camera bianca più elevata. Aggiunta alla gamma di prodotti e-skin®. L'SKS24 colma il divario tra l'e-skin® SKS20 più piccolo e l'SKS28. I gusci formano un'altezza interna di 24 mm e una larghezza interna di 48 mm. I collegamenti laterali e il meccanismo di bloccaggio hanno lo spessore dell'SKS28, massimizzando la lunghezza non supportata.
altezza interna
[mm]
altezza
[mm]
[mm]
esterna larghezza interna larghezza esterna
[mm]
raggio di curvatura
min.* [mm]
cavo
≤ø[mm]
SKS20.033.02.1
20
25
33
50
055
13
SKS24.048.02.1
24
36
48
75
055
18
SKS28.068.02.1
28
40
68
95
055
20
SKS40.085.02.1
38
57
85
118
100
30
*Nota: il raggio di curvatura minimo è dato dal fondo del tubo corrugato e-skin®


Per mantenere gli ambienti privi di particelle, tutti i componenti della macchina devono essere resistenti all'abrasione, compresa l'alimentazione energetica. Con il tubo corrugato e-skin®, i sistemi vengono alimentati con dati, supporti ed energia senza che particelle indesiderate contaminino l'aria.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h