Cambia lingua :
Un nuovo tribo-materiale lo rende possibile: i traversini realizzati con stampaggio a iniezione bicomponente riducono ulteriormente l'abrasione delle catene per camera bianca E6 ed E6.1.
La richiesta proveniva da un importante cliente nel settore dei semiconduttori. È possibile ridurre ulteriormente l'abrasione della catena per camera bianca E6? La risposta: sì, con una nuova barra di guida ottimizzata per l'abrasione. E con un'intelligente "divisione del lavoro" tra i materiali interni ed esterni.
*Misurato e mediato su cinque diversi tipi di materiale:
| Codice art. | Adatto per: | Larghezza |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | Traversino adatto a E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 | 030 - 140mm |
| 225.BBB.CR1 | Traversino adatto a serie E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 | 040 - 300mm |

Disponibile su richiesta

Ulteriore riduzione dell'abrasione
Un nuovo materiale per camera bianca viene utilizzato nella nuova separazione interna della catena E6 per cleanroom. A volte sono i dettagli a portare miglioramenti decisivi. Una nuova separazione interna aumenta ulteriormente la resistenza all'abrasione delle catene portacavi per camera bianca E6 ed E6.1
| Codice art. | Idoneo per | Larghezza BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | Separatore adatto alle E6.29/E61.29 | - |
| E6.35.1.CR1 | Separatore adatto per serie E6.29 / E61.35 | - |
| E6.40.1.CR1 | Separatore adatto per serie E6.29 / E61.40 | - |
| E6.52.1.CR1 | Separatore adatto per serie E6.29 / E61.52 | - |
| 2300.BBB.CR1 | Ripiano adatto per E6.29-52 | 030 - 300mm |
In questo white paper imparerai come utilizzare le catene portacavi in camera bianca:


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h