TH3 - La prima catena portacavi dall'hygenic design

Serie di catene portacavi iglidur con catena portacavi blu curva e logo red dot award 2017 winner.
  • Facile da pulire: La prima catena portacavi in plastica al mondo sviluppata secondo la "Hygienic Design Guideline"
  • Conforme FDA: Con il colore blu del materiale tipico degli elementi in plastica nell'industria alimentare (costituito da igumid® TH NB per le parti laterali e igumid® TH G per il telaio e gli elementi di collegamento)
  • Assemblaggio rapido grazie agli incastri
  • Buona resistenza a detergenti e prodotti chimici aggressivi
  • I bordi arrotondati impediscono spazi morti e la conseguente formazione di germi
  • Nessun "materiale su materiale"
  • Nessun collegamento con viti
  • Temperatura di esercizio -40 °C / +70 °C
  • Vincitore del Red Dot Award 2017
  • TH3.25: Corse autoportanti ≤ 1,2 m, corse verticali appese 6,0 m
  • TH3.45: Corse autoportanti ≤ 1,5 m, corse verticali appese 6,0 m

Velocità / accelerazione in autoportanza con tratto superiore diritto:

Temperatura:

Classe di infiammabilità:

Catena portacavi TH3 per sistemi di affettatura

Impianto e-Chains di Schindler & Wagner in un reparto di produzione pulito.

Catena portacavi TH3 in sistema di raccolta funghi

Impianto di trasporto con catene portacavi in un capannone industriale.

Gamma di prodotti:

TH3.25.Bi/26.070.8

Dimensioni della serie TH3 per catene portacavi, con varie varianti TH3.25 e quote Ba e Bi.
Codice art. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Dimensioni della catena portacavi TH3.45 con diverse larghezze e altezze di sezione.
Codice art. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza