Cambia lingua :
Secondo il principio dell'installazione sospesa, con la nostra catena portacavi sono possibili distanze di percorrenza, ovvero altezze di installazione, di oltre 100 metri. In particolare nell'ambito della tecnologia del flusso di materiali, la catena portacavi consente l'alimentazione in fascio di un'ampia varietà di tipi di cavi. L'uso di una catena portacavi garantisce che i singoli cavi non rimangano impigliati in sezioni di rack o pallet sporgenti.
| Altezza massima della corsa | 100 m | |
| v max. | 20 m/s | In funzione dell'altezza della corsa e della resistenza della catena portacavi |
| a max. | 50 m/s2 | In funzione dell'altezza della corsa e della resistenza della catena portacavi |
Nelle applicazioni sospese, i cavi che si muovono liberamente (per energia elettrica, segnali, idraulica, pneumatica, ecc.) spesso rappresentano un problema. Quando il sistema si muove, i cavi iniziano a vibrare e possono entrare in collisione con i componenti del sistema e, nel caso peggiore, rompersi.
Ecco perché qui vengono utilizzate catene portacavi, che proteggono i singoli cavi e consentono il movimento guidato dei cavi raggruppati.
I nostri suggerimenti ti mostreranno a cosa prestare attenzione in un'applicazione sospesa.

Movimento senza accelerazione laterale
Se l'applicazione richiede un movimento puramente verticale senza accelerazione laterale, la catena portacavi può essere montata senza supporto laterale.
Movimento con accelerazione laterale
Se si verifica anche un'accelerazione laterale, nella maggior parte dei casi deve essere fornita una guida laterale della catena portacavi. La guida non deve essere sempre continua. Tuttavia, deve almeno coprire l'area in cui la catena portacavi potrebbe
oscillare. L'accelerazione laterale agisce quindi trasversalmente alla catena portacavi, dove è più stabile. Nel caso della guida, si dovrebbe selezionare una catena portacavi con pretensione. Ciò garantisce che la catena portacavi venga premuta nella guida.
Se possibile, la catena portacavi dovrebbe essere montata come mostrato nello schema B.

Una normale catena portacavi con pretensionamento da noi è adatta per l'uso sospeso se è disponibile spazio sufficiente. Il pretensionamento contribuisce al funzionamento silenzioso della catena portacavi, ma richiede un po' più di spazio a causa del suo aspetto leggermente bulboso. Se non c'è spazio disponibile, come spesso accade con i trasportatori a cremagliera in corridoi stretti, la catena portacavi deve essere ordinata senza pretensionamento. Offriamo numerose versioni senza camber senza pretensionamento. no camber sta per no camber.
Esempio di ordine: E4.32.10.175.0.no camber

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h