Sistemi di catene energetiche di lunga durata

Calcolatore della durata degli ingranaggi per stampa 3D su tablet con ingranaggi sullo sfondo.

Catena energetica a lunga durata consigliata

Grafico comparativo della stabilità: E2.38 con +10 % rispetto a 2600.

10% più forte

Grafico a barre con il 20% di stabilità in più di E4Q.58 rispetto a E4.56, con catene portacavi sotto.

20% più forte

Confronto di stabilità tra YE.42 ed E4.42 con l’88% in più per YE.42.

88% più forte

Stabilità radiale quattro volte superiore con la versione TRE.B

Suggerimenti degli esperti

Opuscolo con 10 consigli per catene portacavi autoportanti igus, accanto a pagine interne aperte con diagrammi e istruzioni di montaggio.

Consigli per catene portacavi autoportanti

Opuscolo igus con 13 consigli per usare le e-chains in applicazioni scorrevoli.

Consigli per catene portacavi in scorrimento

Sistema di guida cavi e catalogo igus su laptop per scegliere catene portacavi durevoli.

Tutti i suggerimenti a colpo d'occhio

Laboratorio di prova con sistema di trasporto a nastro in un grande capannone industriale.

Laboratorio di prova dei sistemi di catene energetiche

Collage di esempi di applicazione delle catene portacavi in macchine e impianti.

I clienti si affidano alle catene energetiche

Potrebbe interessarti anche

Simbolo del peso delle e-chains con segmenti di catena e contrappeso per basso peso del sistema.

Fornitura di energia che consente di risparmiare peso

Catena portacavi con più cavi per una guida economica dei cavi.

Cost down

Altri modi per risparmiare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza