Sistemi di catene energetiche a risparmio di peso

Catena energetica consigliata per risparmiare peso

Confronto di due catene portacavi igus: quella a destra è più leggera dell'11%, con 4,4 kg/m invece di 4,96 kg/m.

Fino al 10% di peso in meno

Confronto tra due prodotti igus con il 27% di peso in meno nel modello E4.48L.100.R.0.

Fino al 27% di peso in meno

TRCF.100.145 e TRLF.100.145.0 mostrano 2,7 kg/m contro 1,9 kg/m, il 30% in meno.

Fino al 30% di peso in meno

Grafico comparativo: catena portacavi in acciaio con 7,85 kg/m rispetto a YE42.10.100.0 con 4,1 kg/m, più leggera del 48%.

Fino al 48% di peso in meno

Suggerimenti degli esperti

Opuscolo con 10 consigli per catene portacavi autoportanti igus, accanto a pagine interne aperte con diagrammi e istruzioni di montaggio.

Consigli per catene portacavi autoportanti

Opuscolo igus con 13 consigli per usare le e-chains in applicazioni scorrevoli.

Consigli per catene portacavi in scorrimento

Sistema di guida cavi e catalogo igus su laptop per scegliere catene portacavi durevoli.

Tutti i suggerimenti a colpo d'occhio

Piattaforma aerea Ruthmann con la scala estesa accanto a una torre, vicino a un edificio con pannelli solari.

I componenti pesanti riducono il carico utile

Collage di esempi di applicazione delle catene portacavi in macchine e impianti.

I clienti si affidano alle catene energetiche

Potrebbe interessarti anche

Catena portacavi con cavi colorati e logo Tech up Cost down.

Fornitura di energia di lunga durata

Catena portacavi con più cavi per una guida economica dei cavi.

Cost down

Altri modi per risparmiare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza