Cambia lingua :
L'emissione acustica di macchine e impianti è da tempo un problema importante, e non solo a partire dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni componente, in particolare quelli in movimento, può contribuire a ridurre il livello di rumore di una macchina. Le nostre catene portacavi sono prodotti particolarmente silenziosi e a basse vibrazioni. Con 32 dB(A) a 1 m/s, ad esempio, sono più silenziose di una strada residenziale isolata di notte o di una persona che bisbiglia.
Realizzati in pratica:
Nello studio Tagesschau di ARD, i movimenti estremamente fluidi delle telecamere aeree sono resi possibili da tre robot per telecamere sospesi al soffitto. Le catene energetiche E6 a bassissima vibrazione conducono energia e dati nel modo più silenzioso e affidabile possibile.

Suggerimenti preziosi su come pianificare e ottimizzare le proprie catene energetiche in un'ampia gamma di applicazioni, progettandole per la massima durata utile. I suggerimenti non intendono in alcun modo sostituire la consulenza personale dei nostri esperti. I nostri consulenti tecnici sul campo e in ufficio saranno lieti di supportarvi, ad esempio con misurazioni, progettazione, installazione e messa in servizio in loco.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h