Sistemi di catene portacavi salvaspazio

Oltre l'80% in meno di spazio richiesto

Catena energetica salvaspazio consigliata

Catena portacavi per applicazioni piccole.

Sistema easy chain

Catena portacavi compatta igus con cavi e tubo verde.

Sistema E2.1 micro

Catena portacavi con cavi e tubi corrugati.

Sistema E2.1

Sistema festoon con catena portacavi, 73 percento di spazio in meno.

Riduzione delle lunghezze dei cavi/costruzione in acciaio e spazio di installazione

  • Carrello portacavi: lunghezza del cavo 115 m
  • Catena portacavi: lunghezza del cavo 52 m
  • Carrello portacavi: altezza del sistema 3000 mm
  • Catena portacavi: altezza del sistema 800 mm
Tamburo con catena portacavi igus e -87 %.

Ridurre significativamente lo spazio di installazione

Potrebbe interessarti anche

Catena portacavi con cavi colorati e logo Tech up Cost down.

Fornitura di energia di lunga durata

Catena portacavi con più cavi per una guida economica dei cavi.

Cost down

Altri modi per risparmiare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza