Cambia lingua :

Cos'è un cavo privo di alogeni? I cavi privi di alogeni sono quelli lavorati senza l'utilizzo di materiali con elementi del gruppo degli alogeni. Gli alogeni, come il cloro, sono eccellenti isolanti come non conduttori e sono quindi spesso utilizzati come materiali di rivestimento per i cavi. L'esempio più comune è il cloruro di polivinile (PVC). Tuttavia, l'uso di alogeni comporta anche dei rischi.
Se una plastica contenente alogeni brucia, questi alogeni vengono rilasciati dal rivestimento e si diffondono nell'aria che respiriamo. La combinazione con l'acqua produce un acido tossico per l'uomo. L'assenza di alogeni è quindi particolarmente importante se l'utente deve prestare particolare attenzione al pericolo rappresentato da un potenziale incendio.

di alogeni? Particolare attenzione deve essere prestata all'uso di cavi privi di alogeni in applicazioni con un alto rischio di incendio. Se un cavo viene utilizzato in un luogo ad alto rischio di incendio, il fatto che sia privo di alogeni elimina una rischiosa fonte di pericolo. Per questo motivo, le specifiche stabiliscono chiaramente che per tali applicazioni devono essere utilizzati solo cavi privi di alogeni.

I cavi senza alogeni sono privi di elementi altamente reattivi come bromo, fluoro, iodio o cloro. Rispetto ai cavi con isolamento in PVC convenzionale, i vantaggi sono evidenti, soprattutto in caso di incendio. In caso di incendio, i cavi senza alogeni non rilasciano gas tossici o corrosivi che potrebbero rappresentare un pericolo per persone o edifici. A differenza dei cavi in PVC, è quindi possibile escludere il rilascio pericoloso di gas di combustione contenenti alogeni. I cavi senza alogeni possono quindi essere utilizzati a temperature più elevate rispetto ai cavi in PVC.
Oltre ai cavi in PVC contenenti alogeni, igus utilizza anche cavi senza alogeni e cavi con materiali di rivestimento in PUR (elastomeri poliuretanici) e TPE (elastomeri termoplastici). Questi sono realizzati in conformità alla norma DIN EN 60754 e quindi soddisfano i requisiti di assenza di alogeni.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h