Cavi flessibili - per esigenze speciali

Cavi resistenti all'olio

  • Resistenza all'olio secondo le norme DIN
  • Analisi della resistenza all'olio dal laboratory test interno con un'area di 5.500 m²

Cavi senza alogeni

  • Per applicazioni con elevato rischio di incendio
  • Senza bromo, fluoro, iodio o cloro
  • Secondo DIN EN 60754

Cavi resistenti

  • agli agenti chimici Resistenza a vari alcali, acidi, oli o carburanti
  • Tabella completa delle resistenze

Cavi resistenti alla temperatura

  • Tre categorie di resistenza alla temperatura
  • Testati in un contenitore climatico
  • Soluzioni da -40° a 180°C

Cavi speciali per catene portacavi

  • Per l'impiego in catene portacavi
  • A prova di guasto grazie a continui test di flessione
  • Massima durata con ingombro minimo

Norme e omologazioni

  • Utilizzo in diverse regioni
  • Informazioni più dettagliate sulle varie norme

Cavi nelle camere bianche

  • Requisiti delle camere bianche
  • Panoramica della gamma di cavi
  • Riferimento

Cavi intelligenti e automonitorati

  • Monitoraggio della forza di trazione
  • Monitoraggio della qualità dei cavi
  • Misurazione della trasmissione dati

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza