Cavi in PVC per la movimentazione in catena portacavi: siamo GLI esperti di cavi

Con oltre 30 anni di esperienza, innumerevoli test e clienti soddisfatti

Non tutti i PVC sono uguali: maggiori informazioni sui nostri cavi in PVC

Lo sapevi? Il primo cavo chainflex era un cavo in PVC.

Cavo di controllo CF1 chainflex
AWB
L'idea è nata per sviluppare una gamma di prodotti ad alte prestazioni per applicazioni in movimento in catena portacavi. In collaborazione con l'Università di Colonia è stato sviluppato il primo cavo di controllo chainflex della serie CF1 con guaina esterna in PVC. Per lanciare la prima serie di cavi da utilizzare in catena portacavi è stato scelto come materiale di rivestimento il cloruro di polivinile (PVC), in virtù delle sue eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, resistenza alla fiamma e buona personalizzabilità. Un'altra caratteristica distintiva di questo cavo è il principio dei conduttori cordati a fasci con passo corto, tipico ancora oggi, che evita l'usura e l'effetto "cavatappi".

Katharina Wielpütz

Business Development Manager chainflex®

Vantaggi del PVC:

I cavi in PVC chainflex... hanno un ottimo comportamento all'abrasione nelle catene portacavi!

Comportamento all'abrasione

I cavi chainflex in PVC ... durano più a lungo in applicazioni con temperature da +5°C a +70°C

Intervallo di temperatura

Cavo in PVC chainflex... ha la mescola in PVC perfetta per l'uso nelle catene portacavi.

PVC_mix

Cavi in PVC chainflex... durano anche se esposti a piccole quantità di olio.

resistenza agli oli

Ordina subito il tuo campione gratuito

I nostri cavi in PVC

Cavi di controllo in PVC

CF130
  • Cavi di controllo schermati e non schermati disponibili
  • Da 12 conduttori con conduttori cordati a fasci per una lunga durata
  • Ritardanti la fiamma e senza silicone

Cavi dati in PVC

CF211
  • Cavi dati schermati e non schermati disponibili
  • Elevata sicurezza di compatibilità elettromagnetica
  • Tre diversi tipi di cordatura
  • Ritardanti la fiamma e senza silicone

Cavi servo in PVC

CF110.UL.H
  • Disponibili con schermatura totale e schermatura separata per le coppie
  • Altamente resistente all'abrasione
  • Ritardante la fiamma e senza silicone

Cavi bus in PVC

CFBUS
  • Disponibile per tutti i più comuni sistemi bus (ad esempio Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN bus)
  • Altamente resistente all'abrasione
  • Ritardante la fiamma

Cavi motore in PVC

CFLG-LB
  • Massima protezione della compatibilità elettromagnetica grazie alla schermatura ottimizzata
  • Materiali isolanti a bassa capacità
  • Ritardanti la fiamma e senza silicone

Cavi ibridi in PVC

CF220.UL.H
  • Progettato secondo gli standard dei più noti costruttori (SIEMENS, SEW e Bosch)
  • Per carichi medi
  • Ritardante la fiamma e senza silicone

Cavi per sistemi di misura in PVC

CFBUS
  • Progettato secondo gli standard di produttori riconosciuti (B&R, SIEMENS, SEW e Bosch Rexroth)
  • Ritardante la fiamma e senza silicone

Cavo in fibra ottica in PVC

CFLG-LB
  • Per ogni sistema bus
  • Cavo in fibra ottica a gradiente
  • Fibre multimodali GOF
  • Massima protezione elettromagnetica
  • Ritardante la fiamma e senza silicone

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza