Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® Q Metodo di prova densità g/cm³ 1,40 Colore nero colore max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,9 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 4,9 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,05 - 0,15 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,55 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 4.500 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 120 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 89 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 100 durezza Shore D 83 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +135 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +155 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,23 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]5 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1015 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® Q con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti iglidur® Q sono stati sviluppati appositamente per carichi estremi. In caso di carichi elevati, iglidur® Q è uno dei materiali con la migliore resistenza all'usura di tutti i materiali iglidur®. A partire da un carico radiale di 25 MPa, anche i cuscinetti lisci realizzati in iglidur® W300 altamente resistente all'abrasione vengono superati. Speciali lubrificanti solidi distribuiti in modo estremamente fine nel materiale assicurano un funzionamento a secco senza manutenzione sotto qualsiasi carico.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (100 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® Q diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa correlazione.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
iglidur® Q è un materiale che viene utilizzato quando si ottengono valori pv elevati con carichi elevati. Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® Q sotto carico radiale. Alla massima pressione superficiale consigliata di 100 MPa, la deformazione a temperatura ambiente è inferiore al 3%.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Molti cuscinetti a strisciamento in plastica a secco presentano un coefficiente di attrito decrescente con l'aumentare del carico. iglidur®® Q supera in questo aspetto la maggior parte dei cuscinetti a strisciamento iglidur®®: sotto carichi elevati, il materiale offre un eccellente coefficiente di attrito (diagrammi 04 e 05).

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 30 MPa, v = 0,01 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = C45
B = St52
C = St52
nitrurato a gas D = St52 nitrocarburato in bagno di sale
E = St52
zincato F = 16MnCr5
zincato giallo G = 20MnV6, non temprato, cromato duro
H = 38MnV S6, temprato, cromato duro
Materiali per alberi
Il diagramma 06 mostra un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali per alberi che sono stati eseguiti con cuscinetti lisci realizzati in iglidur® Q. I punti di forza dei materiali ad alto carico iglidur® diventano evidenti sopra i 30 MPa. iglidur® Q in particolare si distingue qui. Altri materiali ad alto carico come iglidur® Q2 e TX1 sono in prima linea in termini di usura a carichi ancora più elevati. Ciò che colpisce di iglidur® Q è la buona usura su molti diversi materiali per alberi.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h