Divieto di carico elevato

Cosa sono in grado di fare i materiali iglidur® per carichi elevati?

  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Leggero
  • Buon rapporto qualità-prezzo Durata
  • utile prevedibile senza costi
  • resistente per carichi pesanti Resistente all'usura e dimensionalmente stabile sotto carichi elevati
  • Conveniente
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Materiale iglidur® Q2
  • Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi Per
  • un'ottima resistenza all'abrasione, soprattutto in combinazione con carichi molto elevati
  • Per valori pxv estremi
  • Buon coefficiente di attrito
Materiale iglidur® Q
  • Per carichi da medi ad alti, in particolare su alberi non induriti
  • Durevole, in particolare su alberi non induriti
  • Insensibile ai carichi di
  • spigolo Resiste a temperature permanenti fino a +140°C
Materiale iglidur® Q290
  1. Temperatura massima continuativa per l'applicazione
  2. Pressione superficiale massima consigliata a +20°C
  3. Combinazione migliore per p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza