Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® Q290 Metodo di prova densità g/cm³ 1,27 Colore nero colore max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 3,0 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 9,3 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,14 - 0,26 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,70 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 3,074 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 97 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 68 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 55 durezza Shore D 80 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +140 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +180 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]7 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1012 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® Q290 in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti a strisciamento iglidur® Q290 non rappresentano la massima capacità di carico statico all'interno del programma iglidur®, ma i punti di forza di questo materiale diventano evidenti con carichi dinamici da medi ad elevati: nelle applicazioni girevoli robuste, ad esempio in macchine agricole o edili, e quindi soprattutto su alberi "morbidi", si ottengono eccellenti durate utili - per albero e cuscinetto!

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (55 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® Q290 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Alla temperatura di applicazione ammissibile a breve termine di +180 °C, la pressione superficiale ammissibile è ancora superiore a 10 MPa. La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® Q290 sotto carico radiale.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 1 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
È necessario notare che un partner di scorrimento troppo ruvido aumenta l'attrito. Anche il coefficiente di attrito di iglidur® Q290 aumenta con l'aumentare della velocità (diagramma 04). Al contrario, il coefficiente di attrito diminuisce continuamente con il carico radiale, come mostrato nel diagramma 05.

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali per alberi
In generale, l'uso di alberi temprati è consigliato per carichi più elevati a partire da circa 10 MPa. Tuttavia, questo spesso non è il caso nella pratica, soprattutto in combinazione con processi di rivestimento resistenti alla corrosione. Per questo motivo, il materiale iglidur® Q290 è particolarmente importante in tali applicazioni. Il diagramma 08 lo mostra molto chiaramente in combinazione con alberi zincati.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h