Cambia lingua :
| Caratteristiche generali | Unità | iglidur® J200 | Metodo di test |
|---|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | 1,72 | |
| Colore | grigio scuro | ||
| Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente | % in peso | 0,2 | DIN 53495 |
| Massimo assorbimento d'umidità | % in peso | 0,7 | |
| Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaio | io | 0,11-0,17 | |
| valore pv, max. (a secco) | MPa x m/s | 0,30 | |
| Caratteristiche meccaniche | |||
| Modulo di flessione | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 58 | DIN 53452 |
| Carico a compressione | MPa | 43 | |
| Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 23 | |
| Durezza Shore D | 70 | DIN 53505 | |
| Caratteristiche termiche e fisiche | |||
| Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +90 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +120 | |
| Temperatura ambiente massima a breve termine1) | °C | +140 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -50 | |
| Conducibilità termica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficiente di espansione termica (a 23°C) | K-1 ogni 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Caratteristiche elettriche | |||
| Resistenza di transizione specifica | Ωcm | > 108 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 108 | DIN 53482 |

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® J200 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
iglidur® J200 è il risultato dello sviluppo di cuscinetti lisci con attrito particolarmente basso. L'attrito gioca un ruolo cruciale, in particolare nelle applicazioni di tecnologia lineare. Mentre molti materiali hanno eccellenti coefficienti di attrito sotto carichi elevati, iglidur® J200 è caratterizzato dal fatto che il coefficiente di attrito è molto buono anche a bassi carichi.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (23 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico
del materiale. Non può essere utilizzata per trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® J200 diminuisce con l'aumento delle temperature. Il
diagramma 02 illustra questa relazione.
Sotto il carico massimo ammissibile di 23 MPa, la deformazione è del 3,5% (diagramma 03). La deformazione plastica può essere trascurata fino a questo valore. Tuttavia, dipende anche dalla durata dell'impatto.
iglidur® J200 consente elevate velocità di scorrimento grazie all'ottimo coefficiente di attrito. Sono possibili velocità di rotazione continue di 1 m/s. Le velocità ammissibili sono addirittura significativamente più elevate per movimenti lineari o in funzionamento a breve termine. Sono già state testate con successo velocità lineari di oltre 15 m/s.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| continuativo | 1 | 0,7 | 10 |
| A breve termine | 1,5 | 1,1 | 15 |
La temperatura massima ammissibile di +120 °C non deve essere superata. A ciò si deve aggiungere il riscaldamento causato dall'attrito. I cuscinetti devono essere ulteriormente fissati meccanicamente a partire da +60 °C in modo che non vi sia alcun rischio che i cuscinetti si spostino dal foro. Anche la resistenza all'usura diminuisce in modo sproporzionato a partire da +70 °C.
| iglidur® J200 | Temperatura operativa |
|---|---|
| Minima | - 50 °C |
| Massima, a lungo termine | +90°C |
| Massima, a breve termine | +120°C |
| Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da | +60°C |

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Tra tutti i materiali iglidur®, iglidur® J200 ha il coefficiente di attrito più basso. In media, il coefficiente di attrito di tutte le misurazioni, anche con diversi materiali dell'albero, è di 0,11 μ. L'alluminio anodizzato duro è particolarmente importante come partner di accoppiamento.
Il confronto con gli altri materiali iglidur® mostra chiaramente che i cuscinetti iglidur® J200 sono più adatti per carichi bassi. L'influenza della velocità superficiale e del carico sul coefficiente di attrito non è molto pronunciata. La diminuzione del coefficiente di attrito con il carico rientra nell'intervallo normale (diagrammi 04 e 05). Per quanto riguarda la rugosità dell'albero, l'ottimale si trova nell'intervallo da 0,2 a 0,4 Ra. Al contrario, l'influenza dell'albero sulla resistenza all'usura è molto grande. Anche a carichi bassi, vale la pena dare un'occhiata all'ampio database sull'usura.
coefficiente di attrito per iglidur® J200 contro acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J200 | Secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficienti di attrito µ | 0,11 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
Ulteriori informazioni:

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Il materiale dell'albero utilizzato ha un'influenza importante sulla resistenza all'usura. Sebbene tutti i materiali dell'albero (morbidi o temprati) siano adatti all'uso con iglidur® J200, i risultati migliori si ottengono con l'alluminio anodizzato duro. Questo partner di accoppiamento si è dimostrato particolarmente valido nei movimenti lineari.
Resistenza
J200 sono resistenti agli alcali diluiti, ai solventi e alla maggior parte dei lubrificanti. + resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
Tutti i dati a temperatura ambiente [+20 °C]
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | Da 0 a - |
| Acidi forti | - |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | + fino a 0 |
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J200 sono resistenti agli alcali diluiti, ai solventi e alla maggior parte dei lubrificanti.
I cuscinetti a strisciamento realizzati in iglidur® J200 sono resistenti alle radiazioni fino a un'intensità di radiazione di 3 x 10² Gy. Resistenza ai
cuscinetti a strisciamento iglidur® J200 sono altamente resistenti all'influenza delle radiazioni UV.
L'uso nel vuoto è possibile in misura limitata. Tuttavia, solo i cuscinetti asciutti realizzati in iglidur® J200 devono essere testati nel
di prodotti I cuscinetti realizzati in iglidur® J200 sono realizzati su ordinazione.
I cuscinetti realizzati in iglidur® J200 sono elettricamente isolanti.
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Resistenza di transizione specifica | > 108 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 108 Ω |
di umidità L'assorbimento di umidità dei cuscinetti iglidur® J200 è di circa lo 0,2% in un clima normale. Il limite di saturazione in acqua è dello 0,7%. Questi valori sono così bassi che una considerazione del rigonfiamento dovuto all'assorbimento di umidità è necessaria solo in casi estremi.
| Assorbimento massimo di umidità | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % umidità relativa | 0,2% peso |
| Massimo assorbimento d'umidità | 0,7% peso |
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J200 sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per essere pressati in un montaggio con tolleranza H7. Dopo l'installazione in un montaggio con dimensione nominale H7, il diametro interno del cuscinetto con tolleranza E10 si regola automaticamente. Per determinate dimensioni, la tolleranza si discosta da questa a seconda dello spessore della parete (vedere la gamma di prodotti).
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® J200 E10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| da > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| da > 80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 fino a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h