Cambia lingua :
| Caratteristiche generali | Unità | iglidur® A500 | Metodo di test |
|---|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | 1,28 | |
| Colore | marrone | ||
| Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente | % in peso | 0,3 | DIN 53495 |
| Massimo assorbimento d'umidità | % in peso | 0,5 | |
| Coefficiente di attrito geotermico, dinamico, contro l'acciaio | µ | 0,26-0,41 | |
| valore pv, max. (a secco) | Mpa xm/s | 0,28 | |
| Caratteristiche meccaniche | |||
| Modulo di flessione | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
| Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Carico a compressione | MPa | 118 | |
| Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 120 | |
| Durezza Shore D | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Caratteristiche termiche e fisiche | |||
| Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +250 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +300 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -100 | |
| Conducibilità termica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficiente di espansione termica (a 23°C) | K-1 ogni 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Caratteristiche elettriche | |||
| Resistenza di transizione specifica | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® A500 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti realizzati in iglidur® A500 possono essere utilizzati ad alte temperature e sono approvati per il contatto diretto con gli alimenti (conformi alla FDA). Hanno una resistenza chimica eccezionalmente buona e sono quindi adatti alle applicazioni più difficili nell'ambiente delle macchine per l'industria alimentare. Sebbene iglidur® A500 sia un materiale tenace, ha anche un'eccellente resistenza alla compressione, anche ad alte temperature.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (120 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Non può essere utilizzata per trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti a strisciamento iglidur® A500 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa
relazione. Il diagramma 02 mostra la pressione superficiale massima consigliata del cuscinetto in funzione della temperatura. La combinazione di elevata resistenza da un lato e elevata flessibilità dall'altro ha un effetto molto positivo sulle vibrazioni e sui carichi di bordo. Poiché l'usura dei cuscinetti a strisciamento aumenta rapidamente da pressioni da 10 a 20 MPa, raccomandiamo di controllare con particolare attenzione l'uso al di sopra di questi limiti.
di scorrimento ammissibili iglidur® Grazie alla sua elevata resistenza alla temperatura, A500 consente anche elevate velocità di scorrimento. Tuttavia, il coefficiente di attrito aumenta a causa di queste elevate velocità, il che porta a un maggiore riscaldamento del cuscinetto. I test dimostrano che i cuscinetti lisci realizzati in iglidur® A500 sono più resistenti all'usura durante i movimenti di rotazione e anche i valori pv ammissibili sono più elevati durante il funzionamento di rotazione.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| continuativo | 0,6 | 0,4 | 1 |
| A breve termine | 1 | 0,7 | 2 |
La temperatura massima ammissibile per applicazioni a breve termine è +300 °C. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® A500 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Anche le temperature prevalenti nel sistema di cuscinetti hanno un'influenza sull'usura dei cuscinetti.
| iglidur® A500 | Temperatura operativa |
|---|---|
| Minima | - 100 °C |
| Massima, a lungo termine | +250°C |
| Massima, a breve termine | + 300 °C |
| Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da | +130°C |
Il coefficiente di attrito dipende dal carico agente sul cuscinetto (diagramma 04 e 05).
coefficiente di attrito per iglidur® A500 rispetto all'acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A500 | Secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficienti di attrito µ | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
ulteriori informazioni:

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® A500

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
dell'albero Il diagramma 06 mostra un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero che sono stati eseguiti con cuscinetti lisci realizzati in iglidur® A500. La combinazione "iglidur® A500 contro albero cromato duro" si distingue chiaramente durante la rotazione. Fino a circa 2,0 MPa, l'usura di questa combinazione rimane ampiamente indipendente dal carico. Quando si ruota contro alberi realizzati in Cf53, la resistenza all'usura è migliore rispetto alla rotazione sotto lo stesso carico. Se il materiale dell'albero richiesto non è incluso in questo diagramma, contattaci.
I cuscinetti iglidur® A500 hanno un'eccellente resistenza ai detergenti, ai grassi, agli oli, agli alcali e agli acidi.
+ resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
Tutti i dati a temperatura ambiente [20 °C]
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | + |
| Acidi forti | + |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | + |
Radiazione
I cuscinetti lisci iglidur® A500 sono elettricamente isolanti.
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Resistenza di transizione specifica | > 1014 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 1013 Ω |
di umidità L'assorbimento di umidità dei cuscinetti iglidur® A500 è pari solo allo 0,5% se saturi d'acqua.
| Assorbimento massimo di umidità | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % umidità relativa | 0,3% in peso |
| Massimo assorbimento d'umidità | 0,5% peso |
I cuscinetti a strisciamento iglidur® A500 sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per essere pressati in un montaggio con tolleranza H7. Dopo l'installazione in un montaggio con dimensioni nominali, il diametro interno del cuscinetto con tolleranza F10 si regola automaticamente.
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| da > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h