Cambia lingua :
| Caratteristiche generali | Unità | iglidur® H1 | Metodo di test |
|---|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | 1,53 | |
| Colore | bianco crema | ||
| Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente | % in peso | 0,1 | DIN 53495 |
| Massimo assorbimento d'umidità | % in peso | 0,3 | |
| Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaio | µ | 0,06 - 0,20 | |
| valore pv, max. (a secco) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Caratteristiche meccaniche | |||
| Modulo di flessione | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Carico a compressione | MPa | 78 | |
| Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 80 | |
| Durezza Shore D | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Caratteristiche termiche e fisiche [/b] | |||
| Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +200 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +240 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
| Conducibilità termica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficiente di espansione termica (a 23°C) | K-1 ogni 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Caratteristiche elettriche | |||
| Resistenza di transizione specifica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® H1 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti a strisciamento iglidur® H1 sono stati sviluppati appositamente per l'uso in condizioni ambientali estreme. I loro punti di forza sono l'estrema resistenza all'usura e gli eccellenti valori di attrito, anche in applicazioni in cui il cuscinetto è esposto ad alte temperature o a fluidi aggressivi. I cuscinetti a strisciamento iglidur® H1 possono essere utilizzati completamente senza lubrificazione; se utilizzati in aree umide, il fluido circostante può fungere da lubrificante aggiuntivo.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (80 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® H1 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Il
diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® H1 sotto carico radiale. Tra i materiali iglidur® H, iglidur® H1 è il materiale con la maggiore flessibilità. Questo deve essere preso in considerazione per applicazioni con elevate pressioni superficiali o carichi di bordo.
Grazie all'eccellente coefficiente di attrito, con i cuscinetti iglidur® H1 sono possibili velocità di scorrimento fino a 2 m/s in funzionamento a secco. È possibile realizzare velocità lineari fino a 5 m/s. Le velocità indicate nella Tabella 02 sono valori limite per i carichi minimi dei cuscinetti. Con carichi più elevati, la velocità ammissibile diminuisce con il carico a causa delle limitazioni del valore pv.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| continuativo | 2 | 1,0 | 5 |
| A breve termine | 2,5 | 1,5 | 7 |
iglidur® H1 è un materiale molto resistente alle temperature. Anche le temperature prevalenti nel sistema di cuscinetti hanno un'influenza sull'usura del cuscinetto. L'usura aumenta con l'aumento delle temperature. Soprattutto con iglidur® H1, tuttavia, questo aumento è molto basso. È richiesta una protezione aggiuntiva a temperature superiori a +80 °C.
| iglidur® H1 | Temperatura operativa |
|---|---|
| Minima | -40°C |
| Massima, a lungo termine | +200°C |
| Massima, a breve termine | +240°C |
| Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da | +80°C |

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Il coefficiente di attrito e la resistenza all'usura cambiano con l'aumento del carico e della velocità superficiale (diagrammi 04 e 05).
coefficiente di attrito per iglidur® H1 contro acciaio (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | Secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficienti di attrito µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
Ulteriori informazioni:

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
I diagrammi dei materiali dell'albero 06 e 07 mostrano un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero, che sono stati eseguiti con cuscinetti a strisciamento realizzati in iglidur® H1 nel laboratorio igus®. I cuscinetti
realizzati in iglidur® H1 mostrano un eccellente comportamento all'usura in combinazione con un'ampia varietà di materiali dell'albero sia in rotazione che in rotazione. Su alberi in acciaio inox 304 in particolare, iglidur® H1 raggiunge tassi di usura molto bassi sia in rotazione che in rotazione. Anche su alberi in alluminio con rivestimento duro, i cuscinetti a strisciamento iglidur® H1 hanno una lunga durata utile in applicazioni rotanti con carichi da bassi a medi.
I cuscinetti iglidur® H1 hanno una buona resistenza alle sostanze chimiche. Pertanto, anche le sostanze chimiche possono agire come lubrificante. I cuscinetti iglidur® H1 non sono resistenti agli acidi caldi e ossidanti e ad alcune altre sostanze chimiche particolarmente aggressive.
+ resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
Tutti i dati a temperatura ambiente [20 °C]
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | + fino a 0 |
| Acidi forti | Da + a - |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | Da + a - |
I cuscinetti iglidur® H1 hanno una buona resistenza alle sostanze chimiche. Pertanto, anche le sostanze chimiche possono agire come lubrificante. I cuscinetti iglidur® H1 non sono resistenti agli acidi caldi e ossidanti e ad alcune altre sostanze chimiche particolarmente aggressive.
Resistente fino a un'intensità di radiazione di 2 x102 Gy. Resistenza
ai raggi
In caso di utilizzo sotto vuoto, si deve tenere conto che i componenti dell'acqua, anche se solo piccoli, degassano. L'uso sotto vuoto è generalmente possibile.
I cuscinetti a strisciamento iglidur® H1 sono elettricamente isolanti.
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Resistenza di transizione specifica | > 1012 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 1011 Ω |
di umidità L'assorbimento di umidità dei cuscinetti iglidur® H1 è di circa lo 0,1% in peso in un clima normale. Il limite di saturazione in acqua è dello 0,3% in peso. Pertanto, iglidur® H1 è molto adatto per l'uso in ambienti umidi.
| Assorbimento massimo di umidità | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % umidità relativa | 0,1% in peso |
| Massimo assorbimento d'umidità | 0,3% in peso |
I cuscinetti iglidur® H1 sono boccole press-fit per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9).
I cuscinetti sono progettati per essere pressati in un montaggio con tolleranza H7. Dopo l'installazione in un montaggio con dimensioni nominali, il diametro interno del cuscinetto con tolleranza F10 si regola automaticamente. Per determinate dimensioni, la tolleranza si discosta a seconda dello spessore della parete (vedere la gamma di prodotti).
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| da > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h