Cambia lingua :
Di norma, iglidur® M250 è prodotto come cuscinetto a parete spessa. iglidur® M250 è più adatto per velocità superficiali da basse a medie. La velocità superficiale massima ammissibile in funzionamento a secco è di 0,8 m/s (rotante) o 2,5 m/s (lineare). In pratica, questi valori limite non possono sempre essere raggiunti a causa dell'interazione di varie influenze.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| continuativo | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| A breve termine | 2 | 1,4 | 5 |
Il coefficiente di attrito μ di un cuscinetto a strisciamento è influenzato, tra gli altri fattori, dalla velocità superficiale e dal carico.
coefficiente di attrito per iglidur® M250 rispetto all'acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® M250 | Secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficienti di attrito µ | 0,18-0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Ulteriori informazioni

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® M250
Attrito e usura dipendono anche in larga misura dal partner di accoppiamento. Se si considera il coefficiente di attrito, la finitura superficiale più favorevole dell'albero per il cuscinetto iglidur® M250 è Ra = 0,6 mm. I diagrammi 06 e 07 mostrano un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero che sono stati eseguiti con cuscinetti a strisciamento iglidur® M250. Fino a un carico di 2 MPa, il materiale dell'albero svolge un ruolo relativamente minore nella rotazione. Pertanto, per carichi più elevati dovrebbe essere utilizzato un materiale dell'albero adatto. Questi sono alberi temprati, come Cf53 o alberi cromati duri. Il diagramma 07 mostra che iglidur® M250 è molto più adatto per movimenti rotatori che per movimenti oscillanti. Tuttavia, va menzionato che nella pratica le vibrazioni che agiscono sul cuscinetto sono spesso particolarmente elevate durante i movimenti oscillanti. È qui che iglidur® M250 può utilizzare la sua speciale specifica di smorzamento. Tali vibrazioni sono escluse dal nostro test, quindi il confronto tra rotazione e funzionamento girevole è inizialmente sorprendente.
Materiali dell'albero
I cuscinetti lisci iglidur® M250 hanno una buona resistenza alle sostanze chimiche. Sono resistenti alla maggior parte dei lubrificanti. La maggior parte degli acidi organici e inorganici deboli non attaccano iglidur® M250.
+ resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
Tutti i dati a temperatura ambiente [+20 °C]
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + fino a 0 |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | Da 0 a - |
| Acidi forti | - |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | 0 |
I cuscinetti realizzati in iglidur® M250 possono essere utilizzati in misura limitata sotto radiazioni radioattive. Sono resistenti fino a un'intensità di radiazione di 1 -104 Gy. Resistenza
I cuscinetti a strisciamento iglidur® M250 sono permanentemente resistenti alle radiazioni UV.
Nel vuoto, i cuscinetti a strisciamento iglidur® M250 emettono gas. L'assorbimento di umidità relativamente elevato del cuscinetto ne limita pertanto l'uso nel vuoto.
i cuscinetti lisci iglidur® M250 sono elettricamente isolanti
| Resistenza | Valore |
|---|---|
| Resistenza di transizione specifica | > 1013 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 1011 Ω |
I cuscinetti iglidur® M250 richiedono giochi dei cuscinetti relativamente grandi per un funzionamento ottimale. Questi assicurano che le boccole dei cuscinetti funzionino in modo affidabile anche con l'espansione della temperatura e l'assorbimento di acqua. Gli svantaggi del gioco dei cuscinetti sono compensati dalle proprietà di smorzamento delle vibrazioni e i cuscinetti sono progettati per essere pressati in un montaggio con tolleranza H7. Dopo l'installazione in un montaggio con una dimensione nominale, il diametro interno dei cuscinetti viene regolato automaticamente con tolleranza D11. L'albero dovrebbe avere almeno una tolleranza H9.
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® M250 D11 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
| da > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h