Cambia lingua :

Con le nuove guarnizioni radiali per alberi in polimero iglidur, è possibile proteggere i punti di appoggio dei cuscinetti da sporco e polvere in modo semplice ed economico. Disponibile nei diametri da 20, 30 e 40 mm o come prodotto personalizzato.
Struttura semplice in unico pezzo per proteggere dall'ingresso di sporco
Conveniente grazie al polimero a basso costo
Testato sul banco prova per terreni accidentati nel laboratorio di prova igus.




È possibile utilizzare anche una guarnizione in feltro per impedire a sporco e polvere di penetrare nel punto di scorrimento. Ciò protegge l'albero e il cuscinetto a strisciamento dall'usura e dai guasti prematuri.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h