Lunga durata su alberi in alluminio

Cuscinetto iglidur E
Tech up
  • Coefficiente di attrito molto basso
  • Materiale resistente
  • all'usura Smorzamento
  • delle vibrazioni Dura fino a tre volte di più in applicazioni rotanti e lineari rispetto a iglidur® J
Cost down
  • Nessuna manutenzione
  • richiesta
  • Prestazioni di funzionamento superiori a iglidur® J
Dal laboratorio
  • Dura fino a 3 volte di più in applicazioni rotative e lineari rispetto a iglidur® J
  • Test:
    movimento lineare, carico 1 MPa, velocità 0,1 m/s, albero: alluminio hc.
    Risultato:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Test:
    rotazione: carico 1 MPa, velocità 0,3 m/s, albero alluminio hc.
    Risultato:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Sostenibilità
  • Rispettoso dell'ambiente, poiché non sono necessari lubrificanti aggiuntivi
  • Buoni valori di usura e quindi

Cosi tutto funziona come un orologio

Cuscinetti a strisciamento iglidur in impianti tessili

Breve presentazione dell'innovazione del cuscinetto a strisciamento iglidur® E

Consulenza per iglidur E

Box campioni - cuscinetti iglidur

scatola di campioni iglidur con schede e catalogo prodotti

Cos'è iglidur?

Focus sui cuscinetti iglidur

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza