Processo di sinterizzazione e differenze tra boccole in polimero e boccole sinterizzate

Processo, fasi e caratteristiche della sinterizzazione dei metalli

Le 4 fasi del processo di sinterizzazione

Schema del processo di sinterizzazione con tre gruppi di materiali: leganti, lubrificanti solidi e altri metalli.
Schema del processo di sinterizzazione con tre gruppi di materiali: leganti, lubrificanti solidi e altri metalli.

Fase 1 - Produzione e miscelazione delle polveri

Fase 2 - Compattazione e pressatura

Fase 3 - Sinterizzazione

Cilindro per processo di sinterizzazione con scintille decorative.
Cilindro per processo di sinterizzazione con scintille decorative.

Fase 4 - Rifinitura

Le boccole sinterizzate sono quindi la soluzione ottimale in tutte le applicazioni?

Le principali alternative: metallo composito e polimero

VANTAGGIBOCCOLE SINTERIZZATE IN BRONZOBOCCOLE IN METALLO COMPOSITOBOCCOLE IN POLIMERO
Autolubrificante✅✅✅
Esente da manutenzione✅✅✅
Conveniente✅✅✅
Basso attrito (a secco)✅✅
Leggera✅
Resistenza alla corrosione✅
Resistenza alla sporcizia✅

Hai bisogno di aiuto nella scelta del giusto materiale della boccola?