Cambia lingua :

La tecnologia lineare drylin® esente da lubrificazione e da manutenzione è la via più diretta per raggiungere il tuo obiettivo. Stai cercando guide lineari disponibili a magazzino? Affidabilità anche in ambienti estremi? Conformità a rigidi standard igienici come la certificazione FDA? Un movimento lento, veloce o silenzioso? E tutto questo senza interruzioni impreviste, fermi per manutenzione o arresti per ingrassaggio e lubrificazione..
Con le guide lineari drylin®, sei sempre sulla strada giusta. Resistenti a caldo, freddo e umidità, sono estremamente durevoli anche in ambienti soggetti a pulizie frequenti e fortemente esposti alla sporcizia. drylin® è l'alternativa pulita a strisciamento ai cuscinetti a ricircolo di sfere. Niente più fermi macchina imprevisti, raggiungi la tua meta più velocemente...Seguici su dryway®.

Chiedici un campione - Te lo mandiamo nelle dimensioni d'installazione, nella lunghezza e con il carrello che desideri. Ti inviamo gratuitamente un campione da provare sulla tua macchina. Scegli il campione online. Riceverai l'omaggio nel giro di pochi giorni lavorativi.
Le guide lineari drylin T hanno dimensioni di collegamento e foratura identiche
INA: KUVE-B • KWVE-B • KWE-B • KWSE/KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h