Macchina automatica per disinfettare

Pulizia di bicchieri riutilizzabili

Profilo

  • Cosa era richiesto: una macchina di pulizia automatica che disinfetti tazze riutilizzabili in pochi secondi con vapore caldo a 140 °C
  • Requisiti: funzionamento al 100% esente da lubrificazione e manutenzione, utilizzo in spazi di installazione ridotti, robusto, affidabile, funzionamento a secco a basso attrito e silenzioso, resistente all'usura
  • Prodotti utilizzati: drylin SLW-1040 con vite multiprincipio dryspin integrata, binario guida drylin e motore DC coordinato, boccola iglidur
  • Vantaggi per il cliente: il distributore automatico si trova proprio accanto alla macchina del caffè nelle sale relax. Per rendere la macchina compatta, i progettisti hanno dovuto miniaturizzare tutti i componenti, incluse le guide lineari e i cuscinetti della cupola di pulizia, che si abbassa sopra la tazza prima della pulizia. I componenti dovevano essere robusti, affidabili, esenti da manutenzione e senza grasso. Per questo sono state utilizzate guide lineari e boccole in polimero igus, che consentono un funzionamento a secco a basso attrito senza lubrificanti esterni, sono resistenti all'usura e silenziosi. Sono ideali per la macchina di disinfezione.
Disinfezione

Problema da risolvere

Soluzione

Prodotti utilizzati

Approfondimenti

Disinfezione

Altre informazioni

Shop tecnologia lineare

Tecnologia lineare

Configuratore per attuatori lineari

Configuratore per attuatori lineari

White paper sulla tecnologia lineare

White paper

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza