<font size="7">Per biscotti</font><br> Macchina formatrice automatica</font>
  • serviva: Una macchina per il deposito di biscotti in grado di produrre la più ampia gamma di forme richieste dal cliente e dal mercato
  • Requisiti: 100% senza lubrificazione e manutenzione, resistente alla polvere di farina e al lavaggio regolare con acqua calda, precisione
  • Prodotti utilizzati: Mandrino filettato dryspin®, drylin® W single rail WS, cuscinetto di alloggiamento drylin® W
  • Successo per il cliente: La macchina, dotata di una pompa montata su asse elettrico, esegue disegni di biscotti o decorazioni su torte con stampaggio a filo dell'impasto. Gli assi sono azionati da 4 motori passo-passo e il movimento trasversale e verticale viene eseguito sulla guida drylin® con mandrino filettato dryspin® incorporato. Le guide sono dotate di 4 cuscinetti di alloggiamento WJ200UM.
Sistema di lavaggio auto con spazzola rotante

Problema da risolvere

Soluzione

Macchina per la formatura dei biscotti

Prodotti utilizzati

guida lineare drylin®

Vite

Vite dryspin®

Vite

cuscino dryspin®

Madrevite

Avete domande sulla tecnologia drylin®?

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Sistema di riempimento

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Tech up, Cost down

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza