Cambia lingua :

Settore: Attrezzature da lavoro - Esoscheletro per la pulizia delle superfici con un'idropulitrice ad alta pressione
Richiesta del cliente: Punti di appoggio esenti da corrosione e manutenzione per proteggere gli indumenti dallo sporco e per un'elevata affidabilità
Soluzione di igus®: tecnologia lineare drylin® e
cuscinetti iglidur® L'azienda Aufratech ha ricevuto il manus® 2023 d'argento per l'impiego della tecnologia lineare drylin® e dei cuscinetti iglidur® in questa applicazione.

Servizio
di consegna tramite robot Robot autoguidati specializzati nella consegna da una destinazione predefinita con sistema di guida a basso profilo drylin® N.

max. velolift
Il max Velolift di Rad9 per il montaggio di biciclette con binario doppio drylin® W e alloggiamento lineare di igus®.

Veicoli comunali
Il veicolo comunale di Fiedler con la doppia rotaia drylin® W WS e il cuscinetto drylin® W di igus®.

SLIDE
Lo SLIDE di InGymNeering è composto dalla guida profilata drylin® W e dal cuscinetto di alloggiamento drylin® W di igus®.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h