Cambia lingua :
AVG Köln mbH, gestore di un moderno impianto di incenerimento dei rifiuti residui, ha rinnovato l'alimentazione di energia e segnalazione per un totale di quattro gru bunker. A tale scopo vengono utilizzate catene portacavi a rulli di igus®. Le catene "Heavy Duty", che si muovono con un attrito notevolmente inferiore rispetto alle catene scorrevoli, richiedono solo circa il 25% della potenza di azionamento abituale e funzionano in modo affidabile anche nelle condizioni ambientali più avverse. Il cliente beneficia di una soluzione di alimentazione energetica affidabile, installata da igus® senza interrompere le operazioni in corso.
"Se in futuro utilizzeremo altri sistemi di controllo, ad esempio, potremo semplicemente inserire cavi aggiuntivi nella catena. Con il cavo di trascinamento non è possibile. Ecco perché solo circa il 75% delle catene ne è dotato."
Dipl.-Ing. Oliver M. Hamm, Operations Engineer Electrical and Control Technology
Il montaggio dei quattro sistemi di catene portacavi nei due bunker si è rivelato una vera sfida. Dieter Reitz: "Dato che l'impianto è in funzione continua, solo nei fine settimana i nostri montatori hanno potuto lavorare in stretto coordinamento con la direzione dei turni e con rigide misure di sicurezza solo per brevi periodi." Il materiale, inizialmente stoccato nel bunker e portato dentro tramite un portello, poteva quindi essere installato solo a intervalli brevi. Di conseguenza, questo lavoro richiedeva circa quattro fine settimana per gru e le catene non dovevano essere prefabbricate in fabbrica. Dieter Reitz: "Abbiamo dovuto procedere passo dopo passo e posare prima la catena e poi i cavi: l'intero sistema sarebbe stato troppo pesante e poco maneggevole da installare nel bunker."
Tutto sommato, è stata un'impresa logistica quella che gli installatori igus® hanno dovuto portare a termine: "Abbiamo posato 10,65 tonnellate di canaline e 640 metri di canalina portacavi. Ci sono 26 chilometri di cavi e 29.218 separatori nella catena portacavi. Abbiamo serrato 2.800 viti e serrato 4.474 anime".
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h