Cambia lingua :
Quattro gru SRU presso il terminal EUROKOMBI di Amburgo sono state dotate di sistemi di alimentazione energetica preassemblati, inclusi cavi e canaline di guida. Sono il cordone ombelicale per una movimentazione fluida dei container. La soluzione di prodotto di igus® ha dimostrato finora senza eccezioni la sua efficacia nell'aria altamente salata del porto e nel carico elevato sulla tecnologia dovuto ai gas di scarico.
"I sistemi di alimentazione energetica preassemblati dalla prima ora funzionano in tutte le gru senza alcun reclamo. Anche durante la manutenzione preventiva di alcune settimane fa, non è stato necessario sostituire alcun pezzo. Sono in ottime condizioni tecniche e visive!"
Günter Baitis, Project Manager presso EUROKOMBI Technical Services GmbH
Negli ultimi anni le esigenze delle catene portacavi per lunghe distanze sono aumentate costantemente. È qui che entra in gioco la catena portacavi a rulli. "Il nuovo sviluppo della catena a rulli ci ha permesso di garantire l'elevata durata del sistema durante la pianificazione del progetto. Non c'è più un movimento di scorrimento, ma di rotolamento. Ciò riduce la forza di trazione/spinta e prolunga la durata", afferma Theo Diehl, riassumendo le principali caratteristiche prestazionali della "Rol E-Chain". Altri vantaggi includono la significativa riduzione della potenza di azionamento a meno del 25% per lo spostamento del sistema di alimentazione di energia. Sono possibili distanze di percorrenza fino a 800 m e velocità fino a 10 m/s. Sono disponibili diversi tipi di rulli; può essere utilizzato anche per applicazioni con sporco. "Fin dall'inizio, eravamo sicuri che saremmo stati in grado di risolvere il compito impegnativo in loco con questo sistema di alimentazione di energia senza problemi", riassume Theo Diehl. "E le condizioni tecniche del sistema di fornitura di energia dopo cinque anni di funzionamento continuo ci danno ragione." Se il peggio dovesse arrivare, i pezzi di ricambio sono rapidamente disponibili. Sono stati utilizzati solo pezzi standard, che sono in magazzino a Colonia e possono essere in loco ad Amburgo entro poche ore.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h