Cambia lingua :
portacavi igus® "basic flizz®" nell'impianto di depurazione ZWAV di Plauen
La Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) ha sostituito l'avvolgicavo motorizzato, che forniva energia a un raschiatore, con un sistema "basic flizz®" di igus® presso l'impianto di depurazione di Plauen. Da allora, l'alimentazione di energia e segnalazione al chiarificatore primario funziona senza problemi. Il nuovo sistema, una combinazione pronta per l'installazione di catena portacavi e alloggiamento in acciaio inossidabile, è stato sviluppato appositamente per il profilo dei requisiti del funzionamento dell'impianto di depurazione.
"Non ci sono stati problemi. Con l'avvolgicavo motorizzato avremmo sicuramente avuto almeno un altro incidente"
Andreas Schubert, Division Manager di ZWAV Plauen sulla sua esperienza con il sistema di catene portacavi igus®
La soluzione classica per uno scraper in un impianto di depurazione delle acque reflue è un rullo di cavi motorizzato che si sposta sul ponte dello scraper e fa scorrere il cavo su e giù in sincronia con la posizione dello scraper. Tuttavia, un tale sistema può causare problemi, come hanno capito i responsabili dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Plauen. Andreas Schubert, caposquadra delle acque reflue e responsabile di un'area caposquadra del gestore dell'impianto ZWAV (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland): "Dato che il cavo poggia sulla parte superiore del serbatoio, può attorcigliarsi e congelarsi in condizioni di gelo. Viene quindi travolto dallo scraper e deve essere sostituito".
Ciò è accaduto più volte anche a Plauen, dove vengono trattate le acque reflue di circa 70.000 residenti e dell'industria locale, e ha comportato elevati costi di riparazione perché i cavi sono adattati alle avverse condizioni ambientali e sono di conseguenza costosi. L'idea per la catena energetica è venuta in ultima analisi a un elettricista che aveva già lavorato con i sistemi in un campo di applicazione completamente diverso.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h