Ponti d'imbarco passeggeri

Ponte d'imbarco passeggeri

Vantaggi dei prodotti igus® nei ponti di imbarco passeggeri

Prodotti per l'impiego in pontili di imbarco passeggeri

  • Protezione di cavi e tubi flessibili
  • Installazione salvaspazio e lunghezze ridotte dei cavi (alternativa alla festoni)
  • Percorrenze possibili di 800 m o più
  • Facile installazione grazie all'apertura e allo scollegamento rapidi della maglia della catena
  • Bassa usura grazie alle materie plastiche ad alte prestazioni igus® appositamente ottimizzate
  • Traversa arrotondata altamente stabile e adatta
  • ai cavi Sistema modulare interno per una maggiore
  • durata Ampia gamma di prodotti per quasi tutte le applicazioni
  • Possibili materiali speciali per applicazioni speciali
  • Disponibile a magazzino con molti accessori
  • Movimenti circolari fino a 7000°
E4.1L
  • 25 anni di esperienza - 4 anni di garanzia
  • La più ampia gamma con 1.354 tipi di cavi per sistemi dati, bus e ibridi
  • Nessun calcolo dei costi di
  • taglio Durata utile calcolabile
  • Diversi tipi di movimento possibili: orizzontale, verticale, torsione
  • Modelli liberamente disponibili
  • Risparmio del 50% di tempo durante la spelatura grazie all'esclusiva tecnologia CFRIP®
  • Disponibile a magazzino, da 1 m di lunghezza entro 24 ore
Cavo chainflex CF270.UL.D

Esempi applicativi di successo

Passerella telescopica con catena portacavi

Moderno sistema

Catene portacavi nelle passerelle telescopiche

e-chain® sostituisce le festoni all'aeroporto dello Utah

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza